- Codice prodotto:
- DK 7030130
- Esecuzione
- Sensore atti vandalici 
- Descrizione prodotto
- I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete. 
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play 
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus. 
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. 
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre. 
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT 
- Il sensore antivandalismo CMC III controlla i tre assi x, y e z per rilevare le eventuali forze di attrazione applicate (forze g) 
- Il sensore viene installato sul telaio dell'armadio in modo che le vibrazioni rilevate sull'armadio stesso vengano trasferite al sensore 
- Materiale
- Plastica
 Frontale: metallizzato
 Contenitore: bucciato
- Colore
- Frontale: RAL 9005
 Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
 Piastra di montaggio
 Materiale di fissaggio
 Sensore atti vandalici
- Connessione al CAN-Bus
- Diretta 
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus 
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 32 
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4 
- Numero di utenze PU (max.)
- 32 
- Numero di utenze PDU (max.)
- 16 
- Metodo di misurazione
- Misurazione accelerazione 
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
 Altezza: 30 mm
 Profondità: 40 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C 
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 % 
- Confezione
- 1 pz. 
- Peso netto
- 0,108 kg
- Peso lordo
- 0,193 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B) 
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato 
- Codice tariffa doganale
- 85319000 
- EAN
- 4028177659513 
- ETIM 9
- EC002627 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- Descrizione prodotto
- 
CM C III Sensore Vandalismo