Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7030.400

Sensore antifumo CMC III

Codice prodotto:
DK 7030.400
Esecuzione
Sensore antifumo
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
Il sensore antifumo CMC III è montato nella parte superiore dell'armadio
Il sensore monitora l'aria nell'armadio per rilevare eventuali particelle di fumo
Materiale
Plastica
Colore
Contenitore: bianco
Angolari di fissaggio: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Angolare di montaggio
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
32
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
32
Numero di utenze PDU (max.)
16
Metodo di misurazione
Fotodiodo PIN silicone/LED infrarosso GaAs
Dimensioni
Altezza: 60 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
DK CMC III sensore fumo
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te