Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010110

Sensore di temperatura con connessione CAN-Bus per il monitoraggio della temperatura ambiente all'interno dell'armadio.

Codice prodotto:
DK 7010110
Esecuzione
Sensore di temperatura
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Il sensore monitora la temperatura ambiente all'interno dell'armadio
Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
Quando il sistema di aerazione è attivo è possibile utilizzare il sensore integrato nel contenitore, nel caso in cui il sistema di aerazione non sia attivo è necessario collegare il sensore NTC esterno fornito di serie
Campo di misurazione sonda esterna: -40 °C...+80 °C
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore di temperatura esterna con cavo di connessione e connettore
Sonda NTC, lunghezza 1,80 m
lunghezza cavo max. 2 m
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Dimensioni
Larghezza: 80 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
0...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,111 kg
Peso lordo
0,163 kg
Codice tariffa doganale
90269000
ETIM 9
EC002627
Descrizione prodotto
DK Sensore di temperatura, collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, LxAxP: 80x30x40 mm, RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te