Sensore temperatura/umidità per il monitoraggio della temperatura ambiente e dell'umidità relativa all'interno dell'armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7010120
- Esecuzione
- Sensore di temperatura/umidità
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Il sensore di temperatura/umidità monitora la temperatura ambiente e l'umidità relativa all'interno dell'armadio
- Il sensore dispone di un sensore di temperatura e un sensore per l'umidità dell'aria integrati
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Materiale
- Plastica
- Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio - Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,093 kg
- Peso lordo
- 0,145 kg
- Codice tariffa doganale
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Descrizione prodotto
- DK Sensore di temperatura/umidità, collegamento tramite interfaccia CAN/Bus, LxAxP: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Fogli di dati
- Visio Shapes