Il sensore di pressione differenziale misura la pressione dell'aria in due punti distinti e calcola la differenza di pressione tra i due punti di misura.
Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT
Codice prodotto: DK 7010150
- Codice prodotto:
- DK 7010150
- Esecuzione
- Sensore di pressione differenziale
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
- Il sensore di pressione differenziale misura la pressione dell'aria in due punti dell'ambiente e visualizza la differenza di pressione tra i punti di misura
- I due punti dell'area vengono definiti attraverso un sottile tubo flessibile, collegato al sensore
- Materiale
- Plastica
- Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio - Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 0...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,333 kg
- Peso lordo
- 0,383 kg
- Codice tariffa doganale
- 85319000
- Descrizione prodotto
- DK sensore di pressione differenziale per armadi montati in batteria, con collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, L×A×P: 110x30x40 mm, RAL 9005