Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010160

Il sensore di monitoraggio accessi rileva tramite infrarossi se la porta dell'armadio è aperta o chiusa. Un sensore di vibrazione integrato genera un allarme in caso di rilevamento di atti vandalici.

Codice prodotto:
DK 7010160
Esecuzione
Sensore di monitoraggio accessi
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Il sensore dispone di un trasmettitore e un ricevitore a raggi infrarossi integrati
Il sensore di monitoraggio accessi, tramite luce a infrarossi, rileva se la porta dell'armadio è aperta o chiusa
Sensore di monitoraggio accessi in grado di rilevare accelerazioni e forze g sui tre assi (x, y, z)
Il sensore viene installato all'interno dell'armadio e orientato verso la porta, la luce viene riflessa attraverso delle strisce catarifrangenti installate sulla porta
Il sensore viene installato sul telaio dell'armadio in modo che le vibrazioni rilevate sull'armadio stesso vengano trasferite al sensore
Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,063 kg
Peso lordo
0,163 kg
Codice tariffa doganale
85319000
ETIM 9
EC002627
Descrizione prodotto
DK Sensore di monitoraggio accessi, collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, LxAxP: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te