Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010190

Sensore universale con due ingressi digitali e un ingresso analogico, configurabili in funzione dell'applicazione.

Codice prodotto:
DK 7010190
Esecuzione
Sensore universale
Descrizione prodotto
null
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
Il sensore dispone di due ingressi digitali e un ingresso analogico, che possono essere configurati in base al tipo di applicazione
Gli ingressi digitali possono essere configurati come 2 contatti a potenziale libero di controllo, 2 BUS S0 (strumenti di misurazione dell'energia) o 1 interfaccia Wiegand (sistemi di accesso esterni). L'ingresso analogico può essere utilizzato come interfaccia 4 - 20 mA
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore universale
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
analogiche, 4 - 20 mA
2 ingressi digitali/Bus S0/Wiegand
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
0...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,127 kg
Peso lordo
0,157 kg
Codice tariffa doganale
85319000
Descrizione prodotto
Sensore universale, per il collegamento alla CMC III Processing Unit, LxAxP: 110x30x40 mm, frontale RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te