Il sensore antiallagamento monitora il fondo dell'armadio tramite un cavo sensore lungo 15 m per il rilevamento di liquidi conduttivi (perdite).
- Codice prodotto:
- DK 7010220
- Esecuzione
- Sensore di rilevamento perdite per file di armadi in batteria
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
- Il cavo del sensore, lungo 15 metri, è fissato alla base
- Se il cavo del sensore viene in contatto con un fluido elettricamente conduttivo, il sensore segnala la presenza di una perdita
- Materiale
- Plastica
- Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore di tenuta
Cavo di rilevamento da 15 m
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio - Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,85 kg
- Peso lordo
- 1,057 kg
- Codice tariffa doganale
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Descrizione prodotto
- DK sensore di rilevamento perdite, collegamento tramite interfaccia CANBus, LxAxP: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Fogli di dati
- Visio Shapes