IT Monitoring

Accessori di IT Monitoring

Qui troverete un'ampia varietà di prodotti e accessori per ottimizzare ulteriormente i vostri sistemi IT.

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te

Accessori di IT Monitoring

Cavi di programmazione CMC III

Per la prima messa in esercizio della Processing Unit (PU) o della PU Compact.

Accessori di IT Monitoring

Cavo di connessione CAN-Bus CMC III

Collega le unità CAN bus per la trasmissione delle informazioni e dei dati di consumo energetico.

Accessori di IT Monitoring

Unità di I/O CMC

Monitoraggio fino a otto ingressi digitali e porta relè.

Accessori di IT Monitoring

Barra luminosa a LED per CMC III

Indicatore a colori dello stato operativo all'interno di un armadio di rete/server. Se si verifica un malfuzionamento, la barra luminosa cambia colore per indicare il corrispondente errore.

Accessori di IT Monitoring

Telai di montaggio CMC III

Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.

Accessori di IT Monitoring

Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.

Accessori di IT Monitoring

Staffa per fissaggio cavi del CMC III

Per la raccolta e l’alloggiamento dei cavi nella parte posteriore del telaio di montaggio da 19" del CMC III.

Accessori di IT Monitoring

Sensori del CMC III

Per il monitoraggio dei vari parametri negli armadi e negli ambienti.

Accessori di IT Monitoring

CMC III LTE Unit

L'unità CMC III LTE fornisce informazioni affidabili sui messaggi di allarme via ISDN o LTE via SMS.

Accessori di IT Monitoring

Unità I/O del CMC III

Monitoraggio fino a otto ingressi digitali e porta relè.

Accessori di IT Monitoring

Power Unit del sistema CMC III

Per la misurazione della corrente/energia e l'attivazione/disattivazione delle utenze, ad esempio i ventilatori.

Accessori di IT Monitoring

Sensore CAN-Bus CMC III

Per il collegamento di un sensore CMC-TC

Accessori di IT Monitoring

Modulo Door Control

Centralina per l'apertura automatica delle porte d’ispezione VX IT per ADO con deflettori d'aria integrati.

Accessori di IT Monitoring

Unità di controllo degli accessi CMC III

Unità CMC III per il controllo e il monitoraggio dell'accesso agli armadi.

Accessori di IT Monitoring

Filtro antidisturbo per ventilatore per CMC III

Per il collegamento dei ventilatori tramite la Power Unit del sistema CMC III. Il filtro antiradiodisturbo evita i malfunzionamenti allo spegnimento del motore del ventilatore.

Accessori di IT Monitoring

Cavo di connessione per alimentatore

Cavi di collegamento/prolunghe per alimentatori in diversi formati per i vari paesi.

Accessori di IT Monitoring

Cavo di connessione per PSM/PDU

Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina (Schuko/C19/C20).

Accessori di IT Monitoring

Cavo di connessione per alimentatore

Con connettore su un lato, lunghezza: 1,5 m.

Accessori di IT Monitoring

Modulo di misurazione per PSM con CAN-Bus per barre di alimentazione PSM

Modulo di misurazione PSM con commutazione delle uscite e misurazione dell'energia. Disponibile nella versione C13/C19 IEC 60320 e CEE 7/3 (presa con contatto di terra).