L'unità CMC III LTE fornisce informazioni affidabili sui messaggi di allarme via ISDN o LTE via SMS.
- Codice prodotto:
- DK 7030571
- Descrizione prodotto
- Ideale per configurare un canale di trasmissione ridondante oppure per inoltrare messaggi di allarme in assenza di un'infrastruttura di rete. La comunicazione degli allarmi avviene tramite SMS. Copertura LTE (4G), UMTS (3G) e GSM (2G) con funzione di commutazione automatica. Bande e frequenze riportate a lato. La scheda SIM deve essere fornita dal cliente.
- Dati tecnici
- L'Unità CMC III LTE può essere utilizzata nelle reti 4G, 3G e 2G nelle seguenti range di frequenze:
- 4G LTE Banda 1 (2100 MHz)
- 4G LTE Banda 3 (1800 MHz)
- 4G LTE Banda 8 (900 MHz)
- 4G LTE Banda 20 (800 MHz)
- 4G LTE Banda 28 (700 MHz)
- 3G UMTS Band 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS Band 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiale
- Plastica
- Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- CMC III LTE Unit
Cavo RJ12
Antenna con base magnetica - Serial interface
- 2 x RJ12
- Dimensioni
- Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- 45 °C...85 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,645 kg
- Codice tariffa doganale
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III unità LTE
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide