Indicatore a colori dello stato operativo all'interno di un armadio di rete/server. Se si verifica un malfuzionamento, la barra luminosa cambia colore per indicare il corrispondente errore.
- Codice prodotto:
- IT 7030950
- Descrizione prodotto
- Indicatore a colori dello stato operativo all'interno di un armadio di rete/server. Se si verifica un malfuzionamento, la barra luminosa cambia colore per indicare il corrispondente errore.
- Vantaggi
- Funzionamento autonomo tramite il collegamento diretto della barra luminosa LED RGB ad alimentatore a 24 V (DC)
- Montaggio semplice grazie al fissaggio magnetico integrato
- Funzionamento
- Attivazione tramite CMC III
- Collegamento attraverso tre dei quattro collegamenti relè dell'Unità I/O CMC III
- Collegamento attraverso il relè di allarme della Processing Unit/Compact con cambio di colore
- Collegamento diretto all'alimentatore di rete CMC III
- Ognuno dei tre cavi di collegamento della barra luminosa a LED controlla i tre colori primari: rosso, verde e blu. Se due o tre colori sono attivati contemporaneamente, possono essere generati anche i colori secondari associati. Le segnalazioni e gli allarmi dei sensori sono collegati tramite task nel sistema CMC III.
- Materiale
- Alluminio
Plastica - Parti incluse nella fornitura
- Barra luminosa a LED con fissaggio a magnete
Cavo di alimentazione 0,1 m
Cavo di prolunga 2,4 m con quattro connettori preassemblati per CMC III I/O Unit - Ballast
- Alimentatore EVG
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione tramite connettore
- Interruttore di posizione della porta
- Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
- Tipo lampada
- LED
- Classe di isolamento
- I (conduttore di protezione)
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- in CC
- 1,1 A
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 1.830 mm
Profondità: 24,2 mm - Prese di alimentazione
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Variante presa
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
- LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue