Con connettore su un lato, lunghezza: 1,5 m.
- Codice prodotto:
- SM 6450060
- Parti incluse nella fornitura
- Cavo di connessione dotato su una estremità di spinotto C13 per apparecchi di raffreddamento, conforme agli standard IEC
- Dimensioni
- Lunghezza: 1,5 m
- Lunghezza
- 1,5 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,112 kg
- Peso lordo
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SM Cavo Di Collegamento