Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.
- Codice prodotto:
- DK 9055312
- Descrizione prodotto
- L'unità è alloggiata in un cassetto estraibile, il monitor può essere capovolto e il cassetto si blocca nella posizione finale. In questo modo l'unità necessita solamente di 1 HE nel profilo da 19" del rack.
- Vantaggi
- Ingresso video analogico e digitale
- I cavi sono protetti in catene portacavi
- Richiudibile frontalmente
- Montaggio eseguibile da un solo operatore
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità monitor-tastiera 1 HE
Cavo VGA
Cavo DVI
Cavo USB
Cavo di rete Schuko
con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI
2 cavi PS/2
Tastiera
con touchpad integrato - Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa
- 1 W
- Max. potenza assorbita in esercizio
- 32 W
- Interfacce
- VGA (D-SUB HD 15 poli)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Connettore (tipo)
- Connettore femmina C14
- Layout
- Inglese US
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 680 mm - Range temperatura di esercizio
- 5 °C...45 °C
- Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio (min.): 680 mm
Profondità di montaggio (max.): 850 mm - Caratteristiche del display
- Diagonale: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1
Luminosità display: 350 cd/m²
Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel
Numero colori: 16.700.000 - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,85 kg
- Peso lordo
- 17,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descrizione prodotto
- MT E 17" Ral7035/Englisch/Touchpad
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Info sheet