Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7030190

Sensore universale CMC III

Codice prodotto:
DK 7030190
Esecuzione
Sensore universale
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
Il sensore dispone di due ingressi digitali e un ingresso analogico, che possono essere configurati in base al tipo di applicazione
Gli ingressi digitali possono essere configurati come 2 contatti a potenziale libero di controllo, 2 BUS S0 (strumenti di misurazione dell'energia) o 1 interfaccia Wiegand (sistemi di accesso esterni). L'ingresso analogico può essere utilizzato come interfaccia 4 - 20 mA
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore universale
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
analogiche, 4 - 20 mA
2 ingressi digitali/Bus S0/Wiegand
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
32
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
32
Numero di utenze PDU (max.)
16
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,125 kg
Peso lordo
0,199 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
Sensore universale DK CMC III, per il collegamento alla CMC III Processing Unit tramite interfaccia CAN-Bus, interfacce: 2 ingressi digitali
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Graphics

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te