Unità I/O del CMC III

Codice prodotto: DK 7030040

Monitoraggio fino a otto ingressi digitali e porta relè.

Codice prodotto:
DK 7030040
Descrizione prodotto
Nel software, i relè possono essere collegati alle misurazioni così da poterli attivare in determinate situazioni. In questo modo è possibile il controllo dei dispositivi o la trasmissione di eventuali segnalazioni. Non utilizzabile con la Processing Unit Compact.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
Spazio richiesto minimo grazie all'elevata densità di ingressi e uscite.
Funzionamento
Sequenza bus con numero progressivo tramite Unità di Processo
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Indicatore di stato tramite LED integrato
Ingressi per segnali a potenziale libero
Uscita relè (contatto di commutazione), carico fino a max. 24 V(DC)/1 A
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità I/O del CMC III
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Interfacce sistema BUS
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Interfacce
8 ingressi digitali
4 uscite relè (max. 24 V DC/1 A)
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
16
Numero di utenze PU (max.)
8
Nota
Non utilizzabile con la Processing Unit Compact
Dimensioni
Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,56 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III I/O UNIT III 8 DIGITAL IN
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Graphics
Software
Software

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te