Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.
- Codice prodotto:
- DK 7030071
- Esecuzione
- Per PU, PU Compact, unità di controllo, unità CAN-BUS CMC III e alimentatore CMC III.
- Descrizione prodotto
- A seconda dell'esecuzione l'unità di montaggio può alloggiare da 1 a 3 Processing Unit/unità sensore, ecc. L'esecuzione da 482,6 mm (piani da 19") può alloggiare 3 unità. L'esecuzione dei telai degli armadi può alloggiare 1 unità.
- Vantaggi
- Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
- Applicazioni tipiche
- Alloggiamento dei componenti CMC III
- Funzionamento
- Può alloggiare un'unità e viene fissata al telaio dell'armadio.
- Unità di processo CMC III
- Unità di processo Compact del CMC III
- Unità di controllo CMC III
- Alimentatore di rete CMC III
- CMC III LTE Unit
- Door Control Module CMC III
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Numero dei fori per connettori
- 1
- Possibili installazioni
- Telaio dell'armadio
- Nota
- Può alloggiare una unità CMC III, viene fissato al telaio dell'armadio
- Dimensioni
- Larghezza: 170 mm
Profondità: 160 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,35 kg
- Peso lordo
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III unità di montaggio
- Documentazione
- Info sheet
- Fogli di dati
- Visio Shapes