Per la prima messa in esercizio della Processing Unit (PU) o della PU Compact.
- Codice prodotto:
- DK 7030080
- Descrizione prodotto
- Per la prima messa in esercizio della Processing Unit (PU) o della PU Compact. La Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III viene collegata all'interfaccia USB di un PC tramite il cavo di programmazione. Viene inoltre fornito un driver per i sistemi operativi Windows da installare sul PC.
- Parti incluse nella fornitura
- CD-ROM con driver e software USB
Descrizione del sistema - Lunghezza
- 3 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 3 m
- Interfacce/connessioni
- Connettore (tipo): USB-AMini USB
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,099 kg
- Peso lordo
- 0,113 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III cavo programmazione USB
- Fogli di dati
- Graphics