Cavo di connessione CAN-Bus CMC III

Codice prodotto: DK 7030095

Collega le unità CAN bus per la trasmissione delle informazioni e dei dati di consumo energetico.

Codice prodotto:
DK 7030095
Descrizione prodotto
Per cablare come bus la PU con sensori CAN-Bus III, Unità III, unità di controllo III, anche tra loro. Le diverse lunghezze consentono al sistema CMC III di essere adattato alle molteplici applicazioni e installato in modo personalizzato.
Applicazioni tipiche
Connessione unità CAN-Bus
Trasmissione delle informazioni e dei dati di consumo energetico delle singole unità Can-Bus.
Lunghezza
10 m
Dimensioni
Lunghezza: 10 m
Interfacce/connessioni
Connettore (tipo): RJ45RJ45
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,37 kg
Peso lordo
0,42 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177659469
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III CAN-BUS cavo connessione RJ45 10
Fogli di dati
Graphics

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te