- Codice prodotto:
- DK 7030480
- Descrizione prodotto
- Per cablare come bus la PU con sensori CAN-Bus III, Unità III, unità di controllo III, anche tra loro. Le diverse lunghezze consentono al sistema CMC III di essere adattato alle molteplici applicazioni e installato in modo personalizzato.
- Applicazioni tipiche
- Connessione unità CAN-Bus
- Trasmissione delle informazioni e dei dati di consumo energetico delle singole unità Can-Bus.
- Lunghezza
- 3 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 3 m
- Interfacce/connessioni
- Connettore (tipo): RJ45RJ45
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,131 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177695924
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III cavo di connessione CAN-BUS 3M