Per il collegamento di un sensore CMC-TC
- Codice prodotto:
- DK 7030100
- Esecuzione
- Per la connessione di 5 sensori di accesso (collegati in parallelo) e/o di un segnalatore fumo, regolatore di tensione 48 V DC o sensore di tenuta.
- Descrizione prodotto
- Il sensore CAN-Bus CMC III consente di collegare determinati sensori del sistema CMC-TC al CMC III in uso. In questo modo è possibile aggiornare le vecchie applicazioni con la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III. Oltre ai due collegamenti CAN-Bus, l'unità dispone di un ulteriore collegamento per uno dei sensori CMC-TC. L'unità funge così da interfaccia tra il sensore CMC-TC e la Processing Unit del CMC III in uso, adattando i dati del sensore al protocollo CAN-Bus.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Dati tecnici
- 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 per cavo CAN-Bus
- Indicatori LED (pannello posteriore)
- Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme)
- Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP
- Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Interfaccia GbE integrata con web server per un funzionamento autonomo senza componenti aggiuntivi
- Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Funzionamento
- I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III
- Indicatore di stato tramite LED integrato
- Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
- Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Accessori di fissaggio - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Interfacce sistema BUS
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Interfacce
- RJ12
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 16
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III sensore CAN-BUS UNIT
- Fogli di dati
- Graphics