Per la raccolta e l’alloggiamento dei cavi nella parte posteriore del telaio di montaggio da 19" del CMC III.
- Codice prodotto:
- DK 7030087
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio senza attrezzi alla parte posteriore del telaio di montaggio CMC III da 19" (n. d'ord. 7030.088). Consente il passaggio ordinato dei cavi dietro alle unità CMC III e il relativo fissaggio con limitazione della trazione. I cavi possono essere facilmente fissati a occhiello per estrarre le unità CMC III dal telaio di montaggio senza l'ausilio di attrezzi.
- Vantaggi
- Supporto cavo
- Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
- Applicazioni tipiche
- Ingresso cavi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 455 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 150 mm
Altezza: 50 mm
Lunghezza: 455 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,503 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMCIII staffa per fissaggio cavi