Modulo Door Control

Codice prodotto: DK 7030501

Centralina per l'apertura automatica delle porte d’ispezione VX IT per ADO con deflettori d'aria integrati.

Codice prodotto:
DK 7030501
Descrizione prodotto
Centralina per l'apertura automatica delle porte d'ispezione VX IT per ADO con deflettori d'aria integrati Configurata per un rack con porta anteriore e posteriore. Adatta per il sistema CMC III con CAN-Bus.
Dati tecnici
Numero max di PU: 16
Numero max di PU Compact: 4
1a tensione nominale: 24 V (DC) 7030.060 Door Control Module e porte d'ispezione VX IT per ADO, ridondante sulla 2a tensione nominale
2a tensione nominale: 24 V (DC) 7030.060 per Door Control Module e porte d'spezione VX IT per ADO
1 x ingresso sensore di temperatura
3 ingressi digitali: allarme/porta anteriore/porta posteriore
1 x ingresso per lettori: serratura a codice numerico/lettore trasponder per il test funzionale on-site dei deflettori d'aria
2 uscite per porte d'ispezione VX IT per ADO con deflettori d’aria integrati, sistema magnetico con ammortizzatore integrato nella porta
2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 per cavo CAN-Bus
Materiale
Plastica
Colore
Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Sistema base
Sensore di temperatura con cavo di collegamento (incluso)
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,66 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Descrizione prodotto
Modulo di controllo porta DK CMC III (DCM) – unità di comando per il sistema automatico di apertura porte, consente di gestire fino a 2 Door Kit e 2 Door Kit Extension per LCP, dimensioni LxAxP: 138x40x132 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Istruzioni
Quick guide

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te