Premendo il meccanismo di chiusura, la porta viene sbloccata dal sistema di apertura automatico.
- Codice prodotto:
- DK 7320794
- Descrizione prodotto
- Premendo il meccanismo di chiusura, la porta viene sbloccata dal sistema di apertura automatico. Predisposta per l’installazione degli inserti cilindrici da 40 mm comunemente in commercio e degli inserti di sicurezza e a pulsante Lunghezza: 302 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cavo di alimentazione (3 m)
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- in CC
- 3 A
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...40 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,81 kg
- Peso lordo
- 0,831 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrizione prodotto
- MA Niglia Comfort Sistema Autom Apertura