Prodotto non più disponibile dal: 31 dic 2023
- Codice prodotto:
- DK 7320793
- Descrizione prodotto
- Pulsante per la connessione del Door Control Module per l'apertura manuale della porta. Il montaggio avviene sul sistema di fissaggio a passi da 25 mm del profilato TS IT.
- Parti incluse nella fornitura
- 3 m cavo di allacciamento
Angolare di montaggio
Materiale di fissaggio - Installation Ø
- 16,2 mm
- Tensione nominale
- 250 V AC
- Corrente nominale (max.)
- 2 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,17 kg
- Peso lordo
- 0,178 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrizione prodotto
- AU Tomatic Door, Taster
- Certificazioni
- EAC