Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Codice prodotto: VX 7030265

Porte in vetro e in lamiera d'acciaio VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme.

Codice prodotto:
VX 7030265
Esecuzione
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Ammortizzatore a molla per l'apertura del deflettore
Magnete di fissaggio dei deflettori
I deflettori sono aperti quando sono disalimentati
Porta d'ispezione: 2x vetro di sicurezza, oscurato
singola, con deflettori d'aria
Telaio: profilo in alluminio estruso
Vantaggi
Possibilità di controllo remoto del sistema CMC III
Sicurezza elevata grazie all'utilizzo del vetro di sicurezza oscurato
Elevata stabilità grazie alla combinazione dei deflettori d'aria e il telaio della porta
I deflettori d'aria sporgono solo 200 mm nel passaggio di servizio
Non è necessaria alcuna regolazione del sistema di chiusura
L'apertura manuale delle porte non ha alcuna influenza sui deflettori
Apertura automatica dei deflettori in caso di interruzione di corrente
Dati tecnici
Montaggio del deflettore d'aria verso l'esterno: 200 mm (se aperto)
Montaggio del meccanismo verso l'interno: 52,5 mm
Battuta della porta: a destra (reversibile da destra a sinistra per porte monoblocco)
Cavo di alimentazione dalla battuta della porta: 2,5 m
Funzionamento
Controllo tramite CMC III Door Control Module (DCM)
I deflettori d'aria verticali integrati si aprono meccanicamente in automatico in caso di emergenza, guasto al sistema di raffreddamento o attivazione di un sistema di estinzione incendio
A seconda del volume e della temperatura del locale, l'aria del locale è utilizzata per un raffreddamento d'emergenza o è possibile far fluire il gas estinguente direttamente negli armadi IT
Si devono utilizzare sempre le porte frontali e posteriori del sistema Automatic Door Opening (ADO)
Materiale
Telaio: profilo in alluminio estruso
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato
Parti incluse nella fornitura
Porta d'ispezione con maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
in CC
0,78 A
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20 per deflettori d'aria ciechi
Confezione
1 pz.
Peso netto
45 kg
Peso lordo
46 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177925892
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
Porta trasparente con cornice in alluminio VX IT ADO, LxA = 800x2200 mm, 2 vetri di sicurezza
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te