Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Codice prodotto: SK 3314530

Climatizzazione per l'installazione all'interno di una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata dalla parte posteriore dell'unità, viene quindi raffreddata e poi espulsa frontalmente nel corridoio freddo.

Codice prodotto:
SK 3314530
Esecuzione
Raffreddamento in batteria
CW
Vantaggi
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
Regolazione della temperatura dell'aria in ingresso ai server oppure, come opzione, controllo in base alla pressione differenziale
Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
Con l'utilizzo di acqua di mandata con temperature più elevate, è maggiore il free-cooling indiretto con conseguente riduzione dei costi operativi
Potenza di raffreddamento adattabile on-demand grazie alle unità di ventilazione modulari (i ventilatori possono essere sostituiti senza attrezzi e a caldo)
Moduli di ventilazione configurabili con ridondanza N+1
Di serie connessione elettrica trifase ridondante
Nella versione UL è presente di serie un collegamento fisso monofase o bifase con copertura supplementare.
La separazione fisica tra il sistema di raffreddamento e l'armadio impedisce la penetrazione di acqua nell'armadio server
Ingombro max. di 0,36 m² per tutte le potenze frigorifere
Recupero di calore ottimizzato grazie alle elevate temperature di ritorno dell'acqua con l'impiego delle unità LCP CW nelle varianti a glicole, ad esempio in combinazione con una pompa di calore
Accesso ottimale per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
Funzionamento
L'aria calda viene aspirata dal locale o dal corridoio caldo sul retro dell'unità, viene quindi raffreddata ed espulsa frontalmente nel corridoio freddo. Display con testo in chiaro sulle condizioni operative
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Opzioni
Apertura automatica delle porte degli armadi server
Possibile collegamento diretto di ulteriori n. 16 sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm, colore speciale
Kit di gestione condensa comprensivo di separatore a impatto e sensore di temperatura e umidità
Display
Monitoraggio
Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
Collegamento diretto dell'unità tramite SNMP su Ethernet (2 interfacce Ethernet, collegamento in cascata semplificato fino a 16 LCP)
null
Integrazione in RiZone OT Suite (maggiori funzioni di misura e gestione, visualizzazione e trasmissione dei parametri)
Nota
A partire dal numero di serie 2025K000110475 (data di produzione: 16 settembre 2025) può essere utilizzato esclusivamente il display 3314.030 come accessorio. Il precedente display 3311.030 non è più compatibile da tale data.
Per la loro identificazione, tutti gli LCP di nuova produzione dispongono di una etichetta verde sulla confezione.
Informazioni sul nr. d'ord.
Gestione ottimizzata della condensa anche con basse temperature dell'acqua di mandata disponibile su richiesta.
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Potenza frigorifera totale
10 kW
20 kW
30 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 4.800 m³/h
Numero moduli di ventilazione (come standard di fornitura)
1
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Adatta per tipo di contenitore
VX IT
TS IT
Installazione negli armadi in batteria
Avanzata
Tensione nominale di esercizio
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potenza frigorifera max
30 kW
Connessione elettrica
Connettore a spina
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua
Ventilatori con motori EC
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Regolazione della temperatura
Regolazione continua del ventilatore
Valvola a sfera a 2 vie
Raccordi idraulici
DN 40 (G 1½" AG)
Pressione di esercizio (p max.)
10 bar
Temperatura acqua di mandata
15 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 10B
Opzioni
Apertura automatica delle porte degli armadi server
Possibile collegamento diretto di ulteriori n. 16 sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm, colore speciale
Kit di gestione condensa comprensivo di separatore a impatto e sensore di temperatura e umidità
Display
Confezione
1 pz.
Peso netto
198 kg
Peso lordo
208 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177977778
Descrizione prodotto
LCP Inline CW, 30 kW, installazione avanzata, RAL 7035, LAP:300x2000x1200 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni
Fogli di dati
Visio Shapes
Software
MIB files
Software

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te