Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Codice prodotto: SK 3313470

Ideale per il raffreddamento delle applicazioni IT di piccole e medie dimensioni.

Codice prodotto:
SK 3313470
Esecuzione
DX
Vantaggi
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
Monitoraggio e regolazione della temperatura
Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
Applicazioni tipiche
Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni
Uno o due rack raffreddabili separatamente
Funzionamento
LCP è progettato per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata dal corridoio di aria sul retro dell'unità LCP, viene quindi raffreddata dallo scambiatore compatto ad alte prestazioni ed espulsa nuovamente nel locale o nel corridoio freddo.
L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Opzioni
Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Esecuzione
Raffreddamento in batteria
Monitoraggio
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
35 kW/3
Potenza frigorifera totale
35 kW
Campo di modulazione
8 ‐ 35 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 9.900 m³/h
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Adatta per tipo di contenitore
VX IT
Installazione negli armadi in batteria
A filo
Tensione nominale di esercizio
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 22,4 A
Potenza frigorifera max
35 kW
Connessione elettrica
Morsetti di connessione
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Mezzo frigorigeno
Ventilatori con motori EC
Interfaccia SNMP
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Regolazione della temperatura
Regolazione continua del ventilatore
Compressore a inverter
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 40 A
Range temperatura di esercizio
5 °C...35 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 68 dB(A)
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Opzioni
Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Confezione
1 pz.
Peso netto
281,5 kg
Peso lordo
331,5 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177953987
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
LCP Inline DX, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Graphics

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te