Ventilatore da tetto per ambiente di ufficio con rumorosità molto ridotta di 39 dB(A) e portata elevata (in aspirazione libera da 1245 a 1345 m³/h).
- Codice prodotto:
- SK 3166115
- Vantaggi
- Semplice tecnica di connessione con presa C13
- Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata
- Molto silenziosi e quindi idonei per l'area di ufficio
- Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
- Applicazioni tipiche
- per gli ambienti Office
- Funzionamento
- Grazie al ventilatore a velocità regolabile, la potenza viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Regolatore di velocità
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento
Senza lamiera del tetto - Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Riduzione della portata a 800 m³/h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,5 A
A 60 Hz: 0,5 A - Esecuzione
- Premontato
- Dimensioni
- Larghezza: 470 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 470 mm - Feritoia di montaggio
- Larghezza:410 mm
Profondità:410 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Regolazione della temperatura
- Ventilatore con regolazione di velocità
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 24 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 24 W - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 1.245 m³/h
- Portata d'aria (nel punto di funzionamento)
- 800 m³/h
- Livello di rumore (nel punto di funzionamento)
- 39 dB(A)
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 10 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,267 kg
- Peso lordo
- 11,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni