Modulo di ventilazione per VX IT, TS IT

Codice prodotto: SK 5503025

Per una aerazione forzata. Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive. Tecnica di chiusura semplice e regolazione del regime di giri a basso consumo.

Cavo di connessione per alimentatore

Cavo di connessione per alimentatore

Cavo di connessione per alimentatore

Kit di ventilazione supplementare per VX IT, TS IT

Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Codice prodotto:
SK 5503025
Esecuzione
Senza lamiera del tetto
Descrizione prodotto
Per una aerazione forzata: Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive.
Vantaggi
Semplice tecnica di connessione con presa C13
Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata
Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
1 unità di ventilazione
2 ventilatori
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento
Portata d'aria (nel punto di funzionamento)
280 m³/h
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,7 A
A 60 Hz: 0,69 A
Dimensioni
Larghezza: 550 mm
Altezza: 42 mm
Profondità: 340 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Numero di giri
100 %
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Possibili installazioni
Nel VX IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Nel TS IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Nota
Riduzione della portata a 280 m³/h con contropressione di 25 Pa
Livello di rumore (nel punto di funzionamento)
46 dB(A)
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
Range temperatura di esercizio
5 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita
42,5 W
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,62 kg
Peso lordo
3,62 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
Approvazioni
UL
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Further instructions
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te