Kit di ventilazione supplementare per VX IT, TS IT

Codice prodotto: SK 7990000

Kit di espansione ventilatore con regolatore regime di giri integrato per retrofit nei moduli ventilatore 5503.010, 5503.020 e 5503.025.

Codice prodotto:
SK 7990000
Esecuzione
Senza lamiera del tetto
Descrizione prodotto
Kit di espansione ventilatore con regolatore di velocità integrato per installazione nei moduli ventilatore 5503.xxx.
Vantaggi
Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento
Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata
Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
Materiale
Plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Ventilatori
Griglia di protezione
Materiale di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento
Portata d'aria (nel punto di funzionamento)
150 m³/h
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,32 A
A 60 Hz: 0,32 A
Dimensioni
Larghezza: 119 mm
Altezza: 25 mm
Profondità: 119 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Numero di giri
100 %
Nota
Riduzione della portata a 150 m³/h con contropressione di 25 Pa
Livello di rumore (nel punto di funzionamento)
44 dB(A)
Range temperatura di esercizio
5 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita
7,7 W
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,308 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Kit di ventilazione supplementare a velocità controllata, 192 m³/h in aspirazione libera, per moduli di ventilazion, LAP:119x25x119 mm, RAL 9005
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te