Chiller per il raffreddamento degli ambienti IT

Codice prodotto: SK 3232731

Soluzioni specifiche per il raffreddamento delle applicazioni IT, come le unità Liquid Cooling Package (LCP) e gli scambiatori di calore aria/acqua. Opzioni importanti per la sicurezza, ad es. pompe ridondanti a velocità regolabile, due compressori o serbatoi d'accumulo.

Codice prodotto:
SK 3232731
Vantaggi
Freecooling indiretto - interno ed esterno
Pompe ad alta efficienza nel circuito dell'acqua di raffreddamento
Pompa a inverter
Due compressori ad alte prestazioni
Fino a 8 chiller possono essere collegati ad un sistema in cascata
Dati tecnici
Struttura compatta con quadro di comando posizionato sul pannello frontale, aspirazione dell'aria su entrambe le pareti laterali, uscita dell'aria verso l'alto
Sistema chiuso in pressione
Bypass integrato
Applicazioni tipiche
Per il raffreddamento delle applicazioni IT, come LCP o CRAC
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica in diverse lingue
Schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Opzioni
Free Cooling integrabile da 15 kW. Leggere la nota di avvertenza
Serbatoio d'accumulo per più utenze separate
Raffreddamento di emergenza con alimentazione dalla rete idrica cittadina
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 46,5 A
Serbatoio
Materiale: Serbatoio in acciaio con isolamento 10 mm contro la trasudazione
Volume: 100 l
Cooling output (footnote)
Potenza frigorifera con acqua glicolata (glicole 35 %)
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
48 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
120 l/min
Raccordi idraulici
G 1½" IG
Peso in esercizio
810 kg
Numero di circuiti
1
Monitoraggio
Monitoraggio di tutti i parametri rilevanti per il sistema, come i parametri di ingresso dell'acqua, del refrigerante e della pompa e degli allarmi, nonché delle potenze frigorifere e dei livelli di efficienza energetica opzionali
Possibile connessione diretta dell'apparecchio via SNMP/Modbus tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Nota
Negli apparecchi con free-cooling sono possibili variazioni tecniche inerenti potenza frigorifera, ingombro o peso
I dati di capacità dei rispettivi pacchetti di opzioni differiscono e sono calcolabili con il Configuratore per chiller IT. Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Pompa e serbatoio sono disponibili come opzioni per i chiller IT. Per queste varianti di allestimento valgono i rispettivi dati tecnici
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 18.000 m³/h
Dimensioni
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.780 mm
Profondità: 2.300 mm
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
5 °C: 15 °C
Range temperatura di esercizio
-20 °C...43 °C
Pressione di esercizio (p max.)
28 bar
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 21 kW
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177687226
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
SK Chillers for IT cooling, 48 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 1000x1780x2300 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te