Raffreddamento affidabile per i requisiti specifici del progetto. Portafoglio di chiller raffreddati ad aria e ad acqua «CyberCool» ed «Explorer Line» di Stulz.
- Codice prodotto:
- SK 3232599
- Vantaggi
- Per data center, settore IT, industria, settore medicale, applicazioni in cui l'affidabilità è un requisito fondamentale
- Condensatori a microcanali per un migliore trasferimento del calore, minor impiego di refrigerante, peso ridotto e riduzione delle perdite di pressione lato aria
- Ridondanza grazie a due circuiti frigoriferi indipendenti
- Facile trasporto in container ISO
- I chiller raffreddati ad aria sono disponibili con sistema free cooling e in versione a bassa rumorosità
- Leader del TCO: sistema di raffreddamento con il più basso costo totale di esercizio grazie al Free Cooling e al Mix Mode Boost
- Adattamento flessibile a qualsiasi progetto
- Emissioni sonore minime e nel contempo massima efficienza energetica
- Massimo potenziale di risparmio grazie al free cooling indiretto
- Esecuzione
- La "Explorer Line" è una gamma di chiller condensati ad aria adatti a numerose applicazioni. Le unità di questa gamma combinano l'utilizzo di componenti di alta qualità con la capacità di soddisfare i requisiti specifici dei vostri progetti. In qualità di produttori rinomati di chiller industriali, offriamo un portafoglio di prodotti all'avanguardia, rispettosi del vostro budget e altamente flessibili da poter essere adattati a tutte le esigenze del cliente. Potenza frigorifera (kW): 80– 1.200
- Massima efficienza energetica e affidabilità operativa ottimale per soluzioni di refrigerazione complesse, evolute e senza compromessi - questo è ciò che offrono i chiller ad acqua refrigerata CyberCool 2. È una soluzione completa del tutto nuova, in cui tutti i componenti del CyberCool 2 sono perfettamente armonizzati per garantire la massima efficienza energetica con emissioni acustiche minime. Il risultato è una gamma di chiller che soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign 2021. Potenza frigorifera (kW): 50– 1.400
- Nota
- I chiller sono progettati e offerti su specifica del progetto
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- Linea Stulz Explorer: potenza frigorifera (kW): 80 – 1.200; CyberCool: potenza frigorifera (kW): 50 – 1.400