IT Cooling

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Accessori compatibili per condizionatori Blue e+, per applicazioni con LCP CW e LCP DX.

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Display Touchscreen a colori per LCP Rack/Inline CW

I principali parametri operativi sono visualizzati direttamente sul display dell'LCP consentendo di monitorare e impostare direttamente le funzioni più importanti.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Adattatore posteriore per LCP Inline CW

Per la chiusura di buchi nella zona posteriore, che si possono creare durante l'installazione di un LCP Inline.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Set di accoppiamento LCP CW, VX per TS IT

Per l'accoppiamento meccanico di un LCP CW Inline Protruding ad un armadio rack TS IT.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Supporto filtri per LCP Inline CW

Supporto filtri per LCP Inline CW.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Tubo flessibile di raccordo

Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Kit deflettore per LCP Hybrid

Il kit di deflettori aria convoglia la corrente d'aria nello scambiatore di calore dell'LCP Hybrid senza perdite di pressione maggiori.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Divisorio verticale per VX IT, TS IT

Per bloccare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Filtro per LCP Inline CW

Filtri per LCP Inline CW.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Unità condensante per LCP DX

Le unità condensanti sono necessarie per il funzionamento delle unità LCP che impiegano un mezzo frigorigeno. A seconda della variante, le unità sono dotate di un condensatore esterno e di un ventilatore o di un sistema di...

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Canale di ventilazione per condizionatore a parete Blue e+ IT

Per la mandata dell'aria fredda davanti al piano 19" in combinazione con il condizionatore da parete Blue e+ IT.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Modulo di ventilazione per LCP Rack/Inline CW

Aumento della potenza frigorifera. Inoltre è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Set listello a spazzola per LCU CW

Per separare le zone fredde da quelle calde all'interno di un armadio di rete/server VX IT con unità LCU CW integrata.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Deflettore aria per LCU DX

Per la separazione delle aree fredda/calda all'interno di un armadio VX IT con utilizzo di un sistema LCU DX.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Pompa anticondensa per LCP Rack/Inline CW

Per convogliare la condensa nelle applicazioni con LCP Rack/Inline DX.

Accessori raffreddamento degli ambienti IT

Kit di fissaggio parete laterale per LCP

Per il montaggio di un LCP su una parete laterale VX.