Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Codice prodotto: SK 3312816

Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.

Codice prodotto:
SK 3312816
Descrizione prodotto
Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta posteriore in lamiera d'acciaio
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Incl. materiale di fissaggio (con elementi di chiusura, cerniera esclusa)
Adatto per nr. d'ord.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
VX
Confezione
1 pz.
Peso netto
19 kg
Peso lordo
21 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SK IT Porta in lamiera d'acciaio, per VX IT, con feritoia di montaggio per condizionatore 3312.810/3412.810, LA: 800x2000 mm, RAL 7035
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te