Divisorio verticale per VX IT, TS IT

Codice prodotto: SK 3301320

Per bloccare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.

Codice prodotto:
SK 3301320
Esecuzione
Fissaggio adesivo laterale
Descrizione prodotto
Per compartimentare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.
Materiale
Schiuma isolante poliuretanica
Non propagante la fiamma secondo UL 94 (HF1)
Colore
Antracite
Per chiudere lo spazio tra
LCP e piano da 19"
Dimensioni
Larghezza: 210 mm
Altezza: 1.915 mm
Profondità: 110 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,135 kg
Peso lordo
1,335 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177504424
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SK Divisori Verticali

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te