Set di accoppiamento LCP CW, VX per TS IT

Codice prodotto: SK 3311089

Per l'accoppiamento meccanico di un LCP CW Inline Protruding ad un armadio rack TS IT.

Codice prodotto:
SK 3311089
Descrizione prodotto
Per l'accoppiamento meccanico di un LCP CW Inline sporgente ad un armadio rack TS IT
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
4 giunti di accoppiamento, anteriori
4 giunti di accoppiamento, posteriori
Viti: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
Installazione negli armadi in batteria
Avanzata
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS IT
TS
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,55 kg
Peso lordo
0,58 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
SK Set di accoppiamento LCP CW VX 3313.xxx Inline sporrgente con un armadio rack TS IT. Lamiera di acciaio, zincata

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te