Per il montaggio di un LCP su una parete laterale VX.
- Codice prodotto:
- SK 3313089
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di un LCP su una parete laterale VX standard.
- Materiale
- Supporto: lamiera d'acciaio
- Superficie
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 6 supporti
Viti di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,119 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177967953
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
- Documentazione
- Info sheet