Per separare le zone fredde da quelle calde all'interno di un armadio di rete/server VX IT con unità LCU CW integrata.
- Codice prodotto:
- SK 3313612
- Vantaggi
- Per un aumento mirato dell'efficienza energetica del sistema di climatizzazione
- Listelli a spazzola verticali per la compartimentazione delle aperture sul lato dell'armadio in cui è installata l'unità LCU CW
- Applicazioni tipiche
- Per separare le zone calde e fredde all'interno di un armadio con unità LCU DX
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 listelli a spazzola
4 squadrette
1 elemento di collegamento
Materiale di fissaggio
La fornitura comprende solo il materiale per il lato dell'armadio su cui è installata l'unità LCU CW - Indicazioni per il montaggio
- I due inserti a spazzola inseriti tra l'LCU CW e la parete laterale devono essere accorciati
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,9 kg
- Peso lordo
- 2,075 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Descrizione prodotto
- SK Set listelli a spazzola per LCU CW, adatto per larghezza 800 mm e altezza 2000/2200 mm
- Documentazione
- Istruzioni