Aumento della potenza frigorifera. Inoltre è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita.
- Codice prodotto:
- SK 3313016
- Esecuzione
- per LCP Rack/Inline CW
- Descrizione prodotto
- Per aumentare la potenza frigorifera i singoli moduli di ventilazione possono essere montati nelle unità LCP in un secondo tempo. Grazie all’integrazione supplementare è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita delle unità LCP.
- Vantaggi
- Collegabile a caldo
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'installazione dei moduli di ventilazione in un LCP aumenta la portata d'aria e quindi la potenza frigorifera della rispettiva variante. Se la potenza frigorifera è sufficiente, è possibile aggiungere dei moduli di ventilazione per creare le ridondanze. Montando successivamente dei ventilatori supplementari con portata d'aria superiore a quella richiesta, il consumo elettrico può diminuire, in quanto i ventilatori funzioneranno con una velocità inferiore. Anche il livello di rumore dell'unità si riduce significativamente.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Ventilatori con motori EC
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio - Potenza nominale assorbita
- 500 W
- Numero di giri
- 3.780 rpm
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 1.990 m³/h
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,5 kg
- Peso lordo
- 6,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005