Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.
- Codice prodotto:
- SK 3301351
- Descrizione prodotto
- Tubo flessibile di collegamento lungo 1 metro, resistente alla pressione e accorciabile, con raccordo a vite su entrambi i lati con filettatura a filo interna da 1" IG e guarnizione piatta per il collegamento dell'LCP ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.
- Lunghezza
- 1 m
- Raccordi idraulici
- G 1" IG
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 3,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Tubo di collegamento SK, per LCP Hybrid, flessibile, resistente alla pressione, accorciabile, L: 1 m, 1"IG