Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.
- Codice prodotto:
- SK 3311040
- Materiale
- NBR (interno) con spirale in acciaio e inserto in tessuto
- Esecuzione
- Impianti di raffreddamento
- Lunghezza
- 1,8 m
- Raccordi idraulici
- G 1½" IG
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...70 °C
- Pressione di esercizio (p max.)
- 16 bar
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 6,302 kg
- Peso lordo
- 6,779 kg
- Codice tariffa doganale
- 39173200
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Tubo flessibile per collegamento idrico inferiore e superiore, per LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm