Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.
- Codice prodotto:
- SK 3313614
- Esecuzione
- Impianti di raffreddamento
CW - Descrizione prodotto
- Il kit di collegamento dell'acqua consente di collegare in modo semplice l'acqua di raffreddamento dell'LCU a una tubazione fissa in loco. I tubi flessibili sono dotati di una curva a 90° su un lato e di un guscio di serraggio sull'altro lato, che consente di accorciare i tubi.
- Materiale
- NBR (interno) con spirale in acciaio e inserto in tessuto
- Lunghezza
- 2,5 m
- Raccordi idraulici
- G ¾" IG
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...70 °C
- Pressione di esercizio (p max.)
- 10 bar
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 5,08 kg
- Peso lordo
- 5,485 kg
- Codice tariffa doganale
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Tubo di raccordo flessibile, per LCU CW 3313.610, lunghezza 2500 mm