Unità condensante per LCP DX

Codice prodotto: SK 3311363

Le unità condensanti sono necessarie per il funzionamento delle unità LCP che impiegano un mezzo frigorigeno. A seconda della variante, le unità sono dotate di un condensatore esterno e di un ventilatore o di un sistema di freecooling addizionale. La variante con freecooling è necessaria per la combinazione LCP DX/FC. Le unità sono adatte per il montaggio sul tetto e a parete.

Codice prodotto:
SK 3311363
Esecuzione
Condensatore
Descrizione prodotto
L'unità condensante, necessaria per il funzionamento delle unità LCP che impiegano un mezzo frigorigeno, è costituita da un condensatore esterno e due ventilatori, la cui velocità viene regolata in base alla pressione nel circuito frigorifero.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Superficie
Verniciatura a polvere, zincata&
Colore
RAL 9003
Parti incluse nella fornitura
Versione base
Materiale di montaggio incluso.
Potenza frigorifera max
20 kW
Regolazione della temperatura
Ventilatore con regolazione di velocità
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R410A
Mezzo frigorigeno: -
Dimensioni
Larghezza: 2.282 mm
Altezza: 480 mm
Profondità: 508 mm
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
3
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
65 kg
Peso lordo
113 kg
Codice tariffa doganale
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
Condensatore raffreddato ad aria per LCP Rack/Inline DX, 20 kW, montaggio su tetto/parete, tensione di alimentazione: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 2282x510x480 mm, RAL 9003

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te