Sbarre lamellari in rame

Codice prodotto: SV 3570005

Lamelle in rame elettrolitico purissimo F20, lunghezza: 2000 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3570005
Materiale
Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20
Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Lunghezza
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
435 A
Rated current for temperature increase 30 K
330 A
Rated current for temperature increase 70 K
525 A
Nota
Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con In = 180 A, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35 °C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di 35 °C + 30 K = 65 °C.
Esecuzione in rame piatto lamellare
Numero di lamelle: 5
Larghezza lamelle: 20 mm
Spessore lamelle: 1 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,044 kg
Peso lordo
2,244 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,8
Codice tariffa doganale
85446010
EAN
4028177666764
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarre Flessibili Rame 5X20X1 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Short-circuit resistance diagram

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te