Copertura per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677415

Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nella parte superiore dei sezionatori sottocarico per fusibili NH, montati su sistema a sbarre da 185 mm con copertura di protezione dai contatti diretti.

Codice prodotto:
SV 9677415
Descrizione prodotto
Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nella parte superiore dei sezionatori sottocarico per fusibili NH, montati su sistema a sbarre da 185 mm con copertura di protezione dai contatti diretti.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 7035
Per dimensione
1 - 3
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,112 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.1-3, 185mm, posteriore

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te