Cooling Distribution Unit CDU In-Rack

Codice prodotto: SK 3343230

Unità di distribuzione del refrigerante liquido-a-liquido (CDU) per il raffreddamento di server ad alte prestazioni con raffreddamento a liquido. La CDU In-Rack separa il circuito idronico lato impianto dal circuito del refrigerante delle apparecchiature IT. Questa separazione garantisce il mantenimento continuo di portata, pressione e qualità del fluido di raffreddamento nel circuito secondario.

Codice prodotto:
SK 3343230
Esecuzione
Impianti di raffreddamento
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
CDU In-Rack pronta per il collegamento (4 OU)
Modulo di controllo (1 OU)
Filtro TCS 25 µm
Opzioni
Grandezza filtro
Display
Potenza frigorifera totale
150 kW con ΔT aria di 6K
200 kW con ΔT aria di 8 K
Portata nominale circuito secondario
225 l/min: a 1,5 bar
Number of pumps and Type of pump
3 Pompa centrifuga a velocità variabile (VSD)
Tensione nominale di esercizio
48 V (DC)
Connessione elettrica
Sistema sbarre in DC
Dimensioni
CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Peso in esercizio
93 kg
Raccordi idraulici
FWS: flangia sanitaria da 1 1/2" con serraggio a tre punti
TCS: flangia sanitaria da 1 1/2" con serraggio a tre punti
Approvvigionamento idrico
FWS: lato posteriore
TCS: lato posteriore
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Mezzo frigorigeno
FWS: acqua
TCS: acqua + PG25
Pressione di esercizio (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtro circuito secondario
25 µm,opzione 50 µm
funzionalità hot swap
Control Module
Sensori
Redundant cooling
Pompa: N+1
Monitoraggio
Monitoraggio di tutti i parametri rilevanti del sistema quali temperatura, umidità dell'aria, pressione, portata, filtri, perdite e stato dei componenti
Protocolli
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Monitoraggio perdite
Adatta per tipo di contenitore
OCP ORV3 Rack
Power consumption (max)
3,2 kW
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84158200
Descrizione prodotto
CDU In-Rack, 150 kW con differenza di temperatura (delta T) di 6 K, 548 × 188,5 × 855 mm (L × A × P)
Approvazioni
Cyber Security Certificate
Fogli di dati
Technical Data sheet

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te