Cooling Distribution Unit CDU In-Row

Codice prodotto: SK 3343200

Unità di distribuzione del refrigerante liquido-a-liquido (CDU) per il raffreddamento di server ad alte prestazioni con raffreddamento a liquido. La CDU In-Row separa il circuito idronico lato impianto dal circuito del refrigerante delle apparecchiature IT. Questa separazione garantisce il mantenimento continuo di portata, pressione e qualità del fluido di raffreddamento nel circuito secondario.

Codice prodotto:
SK 3343200
Esecuzione
Raffreddamento in batteria
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità CDU In-Row pronta per il collegamento
Valvola di sfiato
Sensore di tenuta
Opzioni
Numero di gruppi pompa
Alimentazione ridondante
Connessione: cablata
Grandezza filtro
Tubazioni FWS
Interruttore di emergenza
Potenza frigorifera totale
1.000 kW con ΔT aria di 4K
1.500 kW con ΔT aria di 6K
Portata nominale circuito secondario
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Pompa centrifuga a velocità variabile (VSD)
Tensione nominale di esercizio
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Potenza assorbita (ca.)
18 kW
Connessione elettrica
2 x NEMA L22-30P
Range temperatura di esercizio
5 °C...35 °C
Livello di rumorosità
73,4 dB(A)
Dimensioni
LxAxP: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Peso in esercizio
1.250 kg
Raccordi idraulici
FWS: flangia sanitaria da 4" con serraggio a tre punti
TCS: flangia sanitaria da 4" con serraggio a tre punti
Approvvigionamento idrico
FWS: fondo o tetto
TCS: fondo o tetto
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Mezzo frigorigeno
FWS: acqua
TCS: acqua + PG25
Pressione di esercizio (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtro circuito secondario
25 µm,opzione 50 µm
funzionalità hot swap
Gruppo pompa
Control Module
Filtro
Sensori
Valvola motorizzata a 2 vie
Pompa di riempimento
Valvola di scarico
Redundant cooling
Gruppo pompa: N+1
Filtro: 2N
Monitoraggio
Monitoraggio di tutti i parametri rilevanti del sistema quali temperatura, umidità dell'aria, pressione, portata, filtri, perdite e stato dei componenti
Protocolli
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Monitoraggio perdite
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84733080
Descrizione prodotto
CDU In-Row, 1000 kW con differenza di temperatura (delta T) di 4 K, 600 × 2300 × 1400 mm (L × A × P)
Approvazioni
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Technical Data sheet

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te