Modulo idronico per LCP Rear Door CW

Codice prodotto: SK 3314635

Modulo idronico per la regolazione individuale della potenza termica oppure per la determinazione della capacità frigorifera di un sistema LCP Rear Door CW. Utilizzabile esclusivamente in combinazione con un modulo attivo. Il montaggio può essere effettuato, a scelta, nel pavimento sopraelevato oppure al di sopra dei rack.

Codice prodotto:
SK 3314635
Esecuzione
Raffreddamento del locale
CW
Vantaggi
Regolazione individuale della potenza: la potenza frigorifera di ciascun armadio server viene rilevata singolarmente
Applicazioni tipiche
In combinazione con i moduli passivi e attivi della gamma LCP Rear Door CW
Funzionamento
Misurazione della temperatura di mandata e ritorno, della portata del fluido (acqua o miscela acqua-glicole) e regolazione PID della valvola
Materiale
Lamiera d'acciaio
Plastica
Ottone
Rame
Colore
Superficie in RAL 7035 bucciato
Nota
Per il funzionamento e il collegamento elettrico del modulo idronico è necessario un modulo attivo.
Il cablaggio preassemblato del modulo idronico ha una lunghezza di 5 m.
Dimensioni
Larghezza: 340 mm
Altezza: 184 mm
Profondità: 502 mm
Raccordi idraulici
DN 25 (G 1" AG)
Tensione nominale
24 V DC
Potenza nominale
0,01 kW
Corrente nominale
0,4 A
Range temperatura di esercizio
10 °C...50 °C
Pressione di esercizio (p max.)
10 bar
Temperatura acqua di mandata
10 °C...30 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
11 kg
Peso lordo
11,9 kg
Codice tariffa doganale
84199085
EAN
4028177977860
Descrizione prodotto
Modulo idronico SK per LCP Rear Door CW, per la regolazione della potenza, dimensioni (L×A×P): 340x184x502 mm, RAL 7035
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te