Modulo attivo per il supporto e l'ottimizzazione della portata d'aria attraverso il modulo passivo LCP. Installazione successiva semplificata mediante aggancio diretto alla porta di servizio. Regolazione in funzione della temperatura ambiente oppure, in opzione, in base alla pressione differenziale. Scheda I/O, sensoristica, ventilatori DC e interfacce di comunicazione con relativi protocolli integrati.
- Codice prodotto:
- SK 3314025
- Esecuzione
- Raffreddamento del locale
CW - Vantaggi
- Maggiore portata d'aria attraverso lo scambiatore di calore per una maggiore potenza frigorifera
- Applicazioni tipiche
- In combinazione con i moduli passivi e attivi della gamma LCP Rear Door CW
- Funzionamento
- Regolazione dei ventilatori DC senza spazzole in base alla temperatura dell'aria ambiente o, in alternativa, tramite la pressione differenziale, al fine di garantire il corretto funzionamento della funzione di prevenzione della formazione di condensa del software.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Rame
Plastica - Superficie
- RAL 9005, verniciatura bucciata fine, opaca
RAL 9005, verniciatura bucciata fine, opaca
- Nota
- Per prevenire la condensa tramite software e visualizzare la potenza frigorifera è necessario un modulo idronico.
- Dimensioni
- Larghezza: 372 mm
Altezza: 2.066 mm
Profondità: 123 mm - Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale
- 0,47 kW
- Corrente nominale (max.)
- 4,8 A
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...50 °C
- Livello di potenza sonora
- At 50% speed: 77 dB(A)
At 100% speed: 87 dB(A) - Sound pressure level at a distance of 1 m
- At 50% speed: 71 dB(A)
At 100% speed: 78 dB(A) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 26 kg
- Peso lordo
- 27 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- Descrizione prodotto
- Modulo attivo SK per LCP RD CW, per altezza 2200 mm, colore RAL 9005, finitura bucciata opaca; comprensivo di 16 ventilatori BLDC e scheda I/O