Condizionatore da tetto Blue e+ IT

Codice prodotto: SK 3312800

Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.

Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Codice prodotto:
SK 3312800
Esecuzione
montaggio sul tetto
Descrizione prodotto
Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.
Vantaggi
Risparmio energetico grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Dati tecnici
Per ulteriori informazioni, istruzioni e dati tecnici sui singoli componenti elencati in questo bundle, consultare le pagine dei rispettivi articoli
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Bundle (pacchetto), composto dai seguenti componenti:
Interfaccia IoT (3124.300)
Sensore di temperatura (3124.400)
Cavo di connessione (7030.091)
Supporti per fascette serracavi con chiusura a velcro (7111.350)
Condizionatore da tetto (3185.730)
Potenza frigorifera utile L30 L22
1.600 W
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale
0,75 kW
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Dimensioni
Larghezza: 700 mm
Altezza: 308 mm
Profondità: 560 mm
Adattabilità al carico
100 %
Regolazione della temperatura
Controllore e+
Protocolli
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 54 con filtro plissettato
Circuito interno IP 54 con filtro plissettato
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,38 t
Confezione
1 pz.
Peso netto
38 kg
Peso lordo
54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
625,52
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177942431
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Additional instructions
Info sheet
Istruzioni – R-513A
Quick guide
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Safety data sheet refrigerant – R-513A

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te